Groupes de marchandise
Rondelle de serrage pour broches de pression
K1441

Rondelle de serrage pour broches de pression

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.

Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1441 Rondelle de serrage pour broches de pression 180 kB

Dessins

Rondelle de serrage pour broches de pression

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD
Alésage
pour
D1LCAOAcc.PrixCommander
K1441.0041acierM412,78,7 Sur demande
K1441.0051acierM512,69,7 Sur demande
K1441.0061acierM61412 Sur demande
K1441.0062acierM61513,5 Sur demande
K1441.0081acierM82215,5 Sur demande
K1441.0101acierM102519 Sur demande
K1441.0121acierM123324 Sur demande
K1441.0161acierM163527 Sur demande
K1441.1041acier inoxydableM412,78,7 Sur demande
K1441.1051acier inoxydableM512,69,7 Sur demande
K1441.1061acier inoxydableM61412 Sur demande
K1441.1062acier inoxydableM61513,5 Sur demande
K1441.1081acier inoxydableM82215,5 Sur demande
K1441.1101acier inoxydableM102519 Sur demande