Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Verre acrylique.Nota :Hauteur : 850 mm
Largeur : 850 mm
Épaisseur : 4 mm

Un système modulaire bien pensé composé de verre acrylique, d'éléments en plastique et en inox.
Modulaire, léger et flexible.
Utilisation :Gastronomie/Hôtels/Restaurants
Tables de bureaux/Salles de réunion
Comptoirs/Secteur de communication
Écoles/Bibliothèques
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1636 Vitres en verre acrylique 546 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
K1636.0850085004Vitre en verre acryliqueSur demande

Autres articles de cette catégorie