Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Naturel.Nota :Un système modulaire bien pensé composé de verre acrylique, d'éléments en plastique et en inox.
Modulaire, léger et flexible.
Utilisation :Gastronomie/Hôtels/Restaurants
Tables de bureaux/Salles de réunion
Comptoirs/Secteur de communication
Écoles/Bibliothèques
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1638 Barres rondes 566 kB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

LCAOAcc.PrixCommander
K1638.10X12510125Sur demande
K1638.10X25010250Sur demande

Autres articles de cette catégorie