Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble
K1527_B

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique PA6.Finition :Thermoplastique noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Montage :Fixation par l'arrière.Accessoires :Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis K1498.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1527_B Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble 210 kB
 Informations techniques poignées de manutention avec fonction de commutation électrique 84,3 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur des composantsABD

HH1H2
max.
LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1527.21601Bvert16026M666407018217101000 Sur demande
K1527.21602Brouge16026M666407018217101000 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33