Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.Matière :

Inox 1.4404 ou 1.4305.

Finition :1.4404 poli ou grenaillé.
1.4305 poli.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1823 Rondelle de finition en inox 165 kB

Dessins

Rondelle de finition en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceClé en acierSurface
corps
D2

D3D4HH1pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
K1823.03211.4404polie5,13,2812M3 Sur demande
K1823.04211.4404polie8,14,212,512M4 Sur demande
K1823.05211.4404polie10,15,21512M5 Sur demande
K1823.06211.4404polie12,16,21712M6 Sur demande
K1823.03221.4404grenaillée mate5,13,2812M3 Sur demande
K1823.04221.4404grenaillée mate8,14,212,512M4 Sur demande
K1823.05221.4404grenaillée mate10,15,21512M5 Sur demande
K1823.06221.4404grenaillée mate12,16,21712M6 Sur demande
K1823.03101.4305naturel5,13,2812M3 Sur demande
K1823.04101.4305naturel8,14,212,512M4 Sur demande
K1823.05101.4305naturel10,15,21512M5 Sur demande
K1823.06101.4305naturel12,16,21712M6 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33