Groupes de marchandise
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A
K2378_A

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).

Pour les articles K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 et K2378.3015170, la tolérance de la cote D varie.

Forme A : avec bride.
Forme B : modèle rond.
Forme C : modèle excentrique.
Forme D : modèle court.
Accessoires :K2372.002008 adapté à K2378.3006055.
K2372.102008 et K2372.102509 adaptés à K2378.3006110.
K2372.103011 et K2372.103511 adaptés à K2378.3008130.
K2372.104012 adapté à K2378.3010160.
K2372.104514 et K2372.105014 adaptés à K2378.3012160.
K2372.105515 et K2372.106015 adaptés à K2378.3015170.

Autres axes :
Autre roulette de guidage K2372.
Roulettes de guidage K2373, K2374, K2375, K2376 et K2377.
Indication de dessin :
1) Circlip
2) Rondelle
3) Rondelle élastique
4) Écrou hexagonal
5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2378_A Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A 272 kB

Dessins

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4FormeG1LL1L2Matière du corps de baseTCAOAcc.PrixCommander
K2378.000807081228196,5AM475,58acier3,3 Sur demande
K2378.0010080101632236,5AM486,58acier3,3 Sur demande
K2378.0012100121940288AM5107,510acier4,4 Sur demande