Groupes de marchandise
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage
K2378

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).

Pour les articles K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 et K2378.3015170, la tolérance de la cote D varie.

Forme A : avec bride.
Forme B : modèle rond.
Forme C : modèle excentrique.
Forme D : modèle court.
Accessoires :K2372.002008 adapté à K2378.3006055.
K2372.102008 et K2372.102509 adaptés à K2378.3006110.
K2372.103011 et K2372.103511 adaptés à K2378.3008130.
K2372.104012 adapté à K2378.3010160.
K2372.104514 et K2372.105014 adaptés à K2378.3012160.
K2372.105515 et K2372.106015 adaptés à K2378.3015170.

Autres axes :
Autre roulette de guidage K2372.
Roulettes de guidage K2373, K2374, K2375, K2376 et K2377.
Indication de dessin :
1) Circlip
2) Rondelle
3) Rondelle élastique
4) Écrou hexagonal
5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2378 Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage 223 kB

Dessins (aperçu complet)

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A

plus d'infos

Dessins

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4FormeG1LL1L2Matière du corps de baseTCAOAcc.PrixCommander
K2378.000807081228196,5AM475,58acier3,3 Sur demande
K2378.0010080101632236,5AM486,58acier3,3 Sur demande
K2378.0012100121940288AM5107,510acier4,4 Sur demande

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme B

plus d'infos

Dessins

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1FormeGLL1L2Matière du corps de baseSW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K2378.1006060610BM468,59,7acier72,5 Sur demande
K2378.1008070812BM571210acier83 Sur demande
K2378.10100801016BM6813,511,9acier104 Sur demande
K2378.10121001219BM81015,512,9acier135 Sur demande
K2378.10151101522BM101118,513,5acier176 Sur demande
K2378.1108070812BM571210acier inoxydable83 Sur demande
K2378.11100801016BM6813,511,9acier inoxydable104 Sur demande
K2378.11121001219BM81015,512,9acier inoxydable135 Sur demande

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme C

plus d'infos

Dessins

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDEFormeGLL1L2Matière du corps de baseSWSW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K2378.200606060,3CM468,59,7acier1072,5 Sur demande
K2378.200807080,8CM571210acier1483 Sur demande
K2378.2010080101CM6813,511,9acier14104 Sur demande
K2378.2012100121CM81015,512,9acier17135 Sur demande
K2378.2015110151,5CM101118,513,5acier19176 Sur demande
K2378.210807080,8CM571210acier inoxydable1483 Sur demande
K2378.2110080101CM6813,511,9acier inoxydable14104 Sur demande
K2378.2112100121CM81015,512,9acier inoxydable17135 Sur demande

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme D

plus d'infos

Dessins

Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1FormeGLL1L2Matière du corps de baseSW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K2378.3006055610DM45,545,7acier72,5 Sur demande
K2378.3006060610DM4645,2acier72,5 Sur demande
K2378.3006110610DM41149,2acier72,5 Sur demande
K2378.3008070812DM575,56,5acier83 Sur demande
K2378.3008130812DM5135,510,5acier83 Sur demande
K2378.30100801016DM686,58,9acier104 Sur demande
K2378.30101601016DM6166,510,9acier104 Sur demande
K2378.30121001219DM8107,510,9acier135 Sur demande
K2378.30121601219DM8167,514,9acier135 Sur demande
K2378.30151101522DM10111012acier176 Sur demande
K2378.30151701522DM10171016acier176 Sur demande
K2378.3108070812DM575,56,5acier inoxydable83 Sur demande
K2378.31100801016DM686,58,9acier inoxydable104 Sur demande
K2378.31121001219DM8107,510,9acier inoxydable135 Sur demande