Groupes de marchandise
Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne
K0149_C

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Tribofinition ou ponçage et polissage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0149_C Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne 136 kB

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTP1CAOAcc.PrixCommander
K0149.340082Cpoli84014251518 Sur demande
K0149.350102Cpoli105018321821 Sur demande
K0149.363122Cpoli126320402225 Sur demande
K0149.380162Cpoli168025502832 Sur demande
K0149.34008Ctribofinition84014251518 Sur demande
K0149.35010Ctribofinition105018321821 Sur demande
K0149.36312Ctribofinition126320402225 Sur demande
K0149.38016Ctribofinition168025502832 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33