|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1020.18008X15 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 |  | | Sur demande | | K1020.18008X20 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 |  | | Sur demande | | K1020.18008X30 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 |  | | Sur demande | | K1020.18008X40 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 |  | | Sur demande | | K1020.18008X50 | L | M8 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 |  | | Sur demande | | K1020.18010X15 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 |  | | Sur demande | | K1020.18010X20 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 |  | | Sur demande | | K1020.18010X30 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 |  | | Sur demande | | K1020.18010X40 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 |  | | Sur demande | | K1020.18010X50 | L | M10 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 |  | | Sur demande | | K1020.18012X15 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 15 |  | | Sur demande | | K1020.18012X20 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 20 |  | | Sur demande | | K1020.18012X30 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 30 |  | | Sur demande | | K1020.18012X40 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 40 |  | | Sur demande | | K1020.18012X50 | L | M12 | 80 | 29,2 | 53,5 | 31 | 50 |  | | Sur demande | |
|