Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande :Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1020 Bouton triangle 153 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD

D1D2HH1LTCAOAcc.PrixCommander
K1020.18008KM88029,253,531-17 Sur demande
K1020.18010KM108029,253,531-17 Sur demande
K1020.18012KM128029,253,531-17 Sur demande
K1020.18008XLM88029,253,53115- Sur demande
K1020.18008XLM88029,253,53120- Sur demande
K1020.18008XLM88029,253,53130- Sur demande
K1020.18008XLM88029,253,53140- Sur demande
K1020.18008XLM88029,253,53150- Sur demande
K1020.18010XLM108029,253,53115- Sur demande
K1020.18010XLM108029,253,53120- Sur demande
K1020.18010XLM108029,253,53130- Sur demande
K1020.18010XLM108029,253,53140- Sur demande
K1020.18010XLM108029,253,53150- Sur demande
K1020.18012XLM128029,253,53115- Sur demande
K1020.18012XLM128029,253,53120- Sur demande
K1020.18012XLM128029,253,53130- Sur demande
K1020.18012XLM128029,253,53140- Sur demande
K1020.18012XLM128029,253,53150- Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33