Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :La cote A se réfère à la distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).

Pour minimiser les rayures sur la pièce, il est recommandé d'utiliser la forme B avec plaque de serrage.
Avantages :- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
Accessoires :Plaque de serrage K2050.Indication de dessin :
1) Plaque de serrage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2048_B Excentrique de bridage en acier forme B 311 kB

Dessins

Excentrique de bridage en acier forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeABDD1HH1H2LL1L2L3Course
S
SWForce
de serrage
kN
Couple
de serrage
max. Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2048.061B-5,91010M659656,81131,842,27,4 Sur demande
K2048.081B-7,11212M8612768,2115,52,254,718 Sur demande
K2048.101B-8,31414M10715879,51182,567,935 Sur demande
K2048.121B-9,51616M128189810,91202,981460 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33