Groupes de marchandise
Aimants bruts rectangulaires en NdFeB
K1406

Aimants bruts rectangulaires en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1406 Aimants bruts rectangulaires en NdFeB 101 kB

Dessins

Aimants bruts rectangulaires en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

HLForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K1406.07044 ±0,11,5 ±0,17,5 ±0,15 Sur demande
K1406.07066 ±0,12 ±0,17,5 ±0,18 Sur demande
K1406.10077,5 ±0,12 ±0,110 ±0,111 Sur demande
K1406.12099,5 ±0,12,5 ±0,112 ±0,117 Sur demande
K1406.161212,5 ±0,12,5 ±0,116 ±0,124 Sur demande
K1406.181616,5 ±0,14 ±0,118 ±0,150 Sur demande
K1406.262020,3 ±0,15 ±0,126 ±0,177 Sur demande
K1406.332626 ±0,16,5 ±0,133 ±0,1125 Sur demande