Groupes de marchandise
Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB
K1405

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1405 Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB 116 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB

Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, forme A

plus d'infos

Dessins

Aimants bruts forme disque avec trou fraisé en NdFeB, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HCouple
de serrage
max. Nm
Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1405.12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,1-18 Sur demande
K1405.15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,1-29 Sur demande
K1405.18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,1-41 Sur demande
K1405.24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,1-66 Sur demande

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B

plus d'infos

Dessins

Aimants bruts forme disque avec trou en NdFeB, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HCouple
de serrage
max. Nm
Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1405.32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,1-42 Sur demande
K1405.38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1-110 Sur demande
K1405.48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1-165 Sur demande
K1405.56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1-230 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Monaco
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33