Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 56 +2).Указание:Установочные штифты легко извлекаются при помощи съемника.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0817_A Штифт установочный, съемный, форма А 126 kB

Чертежи

Штифт установочный, съемный, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD3LL4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0817.08A8M3253 по запросу
K0817.10A10M3303 по запросу
K0817.12A12M5344 по запросу
K0817.16A16M5424 по запросу
K0817.20A20M5475 по запросу
K0817.25A25M5495 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33