Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, форма А, внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:
Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.
Исполнение: Сталь закалённая и шлифованная. Нержавеющая сталь, шлифованная и кольстеризованная.Указание:Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвижных ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).Указание на чертеже:
1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.