Группы товаров

EN-GJL-200

Чугун с пластинчатым графитом

Техническая информация

Чугун с пластинчатым графитом содержит от 2,6 до 3,6 % углерода, который присутствует в основном материале в виде мелких пластин. Эти пластины пронизывают литьевой материал тонкими разветвлениями и из-за влияния надреза обусловливают его относительно низкую прочность и хрупкость.

Для улучшения своих свойств чугун с пластинчатым графитом может подвергаться различной термообработке (например, закалке, азотированию, улучшению). Для термообработки преимуществом является высокое содержание перлита в основной структуре.

EN-GJL-250.

Чугун с пластинчатым графитом

Техническая информация

Чугун с пластинчатым графитом содержит от 2,6 до 3,6 % углерода, который присутствует в основном материале в виде мелких пластин. Эти пластины пронизывают литьевой материал тонкими разветвлениями и из-за влияния надреза обусловливают его относительно низкую прочность и хрупкость.

Для улучшения своих свойств чугун с пластинчатым графитом может подвергаться различной термообработке (например, закалке, азотированию, улучшению). Для термообработки преимуществом является высокое содержание перлита в основной структуре.

EN-GJL-300

Чугун с пластинчатым графитом

Техническая информация

Чугун с пластинчатым графитом содержит от 2,6 до 3,6 % углерода, который присутствует в основном материале в виде мелких пластин. Эти пластины пронизывают литьевой материал тонкими разветвлениями и из-за влияния надреза обусловливают его относительно низкую прочность и хрупкость.

Для улучшения своих свойств чугун с пластинчатым графитом может подвергаться различной термообработке (например, закалке, азотированию, улучшению). Для термообработки преимуществом является высокое содержание перлита в основной структуре.

EN-GJS-400

Чугун с шаровидным графитом

Техническая информация

Чугун с шаровидным графитом имеет шаровидные включения графита микроскопического размера в ферритной основной структуре с максимальным содержанием углерода 4 %.

Шаровидная геометрия графитовых включений достигается за счет добавления небольшого количества магния, церия или кальция.
Улучшение свойств материала достигается дополнительной термообработкой, например отжигом для снятия напряжений, отжигом на перлит, неполным отжигом и т. п.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33