Группы товаров

Чугун с пластинчатым графитом

назад

Чугун с пластинчатым графитом

Тип чугуна Чугун с пластинчатым графитом
Номер материала EN-JL-1050
Стандарт США (AISI) No 30 B
DIN EN 10027-2 5.1302
Сокращенное наименование EN-GJL-300  
Прежнее наименование  GG-30
DIN 1561
Состав
[%]
C: 2,95–3,20
Si: 2,10–2,40
Mn:0,55–0,75
P: 0,10–0,20
S: 0,04–0,07
Плотность [г/см³] 7,25
R0,2 Н/мм²
Условный предел текучести
 - 
0,1 % -Предел прочности при растяжении
Rp0,1  Н/мм²
195-260
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
300–400
Твердость по Бринеллю  HB30
Испытательный образец <30 мм
200–240
Относительное удлинение при разрыве  A% 0,8–0,3
Модуль упругости    E   кН/мм² 200–275
Прочность на сжатие   Sdb  Н/мм² 960
Обрабатываемость очень хорошая 
Свариваемость  условная, сваривается специальными электродами
Прочность на сжатие хорошая
Способность сохранять свойства при разрушении хорошая
Теплопроводность хорошая
Демпфирующие свойства хорошие
Литейные свойства очень хорошие
Прочие характеристики  
Структура Перлитная
Основное применение Вкладыши подшипников, корпуса турбин, прессы, инструменты
Рекомендуемая толщина стенок:
>30 мм, прессы, столы, рабочие колеса, инструменты, зажимные угольники, кронштейны
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33