Группы товаров

Чугун с шаровидным графитом

назад

Чугун с шаровидным графитом

Тип чугуна Чугун с шаровидным графитом
Номер материала  EN-JS1020
Стандарт США (AISI) 60-40-18
DIN EN 10027-2  
Сокращенное наименование EN-GJS-400 
Прежнее наименование  GGG 40
DIN EN 1563
Состав
[%]
 - 
Плотность [г/см³] 7,10
R0,2 Н/мм²
Условный предел текучести
240
0,1% -Предел прочности при растяжении
Rp0,1  Н/мм²
 - 
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
400
Твердость по Бринеллю  HB30
Испытательный образец <30 мм
135-180
Относительное удлинение при разрыве  A%
мин.: 15
Модуль упругости    E   кН/мм² 169
Прочность на сжатие   Sdb  Н/мм² 700
Обрабатываемость очень хорошая
Свариваемость  условная, сваривается специальными электродами
Прочность на сжатие  - 
Способность сохранять свойства при разрушении хорошая
Теплопроводность  - 
Демпфирующие свойства  - 
Литейные свойства очень хорошие
Прочие характеристики Высокая прочность при динамической нагрузке
Способность к поверхностной закалке
Структура Преимущественно ферритная
Основное применение Детали сцепления, двигателестроение, распределительные валы, фитинги, водо- и газопроводные трубы, колеса с лопатками, форсуночные кольца, корпуса, детали для общего машиностроения,
зажимные приспособления, бугельные прижимные устройства, прижимные устройства, ручки-скобы, прихваты, приводные рукоятки, станины прессов
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33