Группы товаров

Чугун с пластинчатым графитом

назад

Чугун с пластинчатым графитом

Тип чугуна Чугун с пластинчатым графитом
Номер материала EN-JL-1030
Стандарт США (AISI) No 20 B
DIN EN 10027-2 5.1300
Сокращенное наименование EN-GJL-200
Прежнее наименование  GG20
DIN 1561
Состав
[%]
C: 2,95–3,45
Si: 2,10–2,90
Mn: 0,55–0,75
P: 0,10–0,20
S: 0,04–0,07
Плотность [г/см³] 7,15
R0,2 Н/мм²
Условный предел текучести
 - 
0,1 % -Предел прочности при растяжении
Rp0,1 Н/мм²
130–195
Прочность на растяжение
Rm [Н/мм²]
200…300
Твердость по Бринеллю  HB30
Испытательный образец <30 мм
180–220
Относительное удлинение при разрыве  A% 0,8–0,3
Модуль упругости    E   кН/мм² 88–113
Прочность на сжатие   Sdb  Н/мм² 720
Обрабатываемость очень хорошая
Свариваемость  условная, сваривается специальными электродами
Прочность на сжатие хорошая
Способность сохранять свойства при разрушении хорошая
Теплопроводность хорошая
Демпфирующие свойства хорошие
Литейные свойства очень хорошие
Прочие характеристики  
Структура Ферритная/перлитная
Основное применение для сложных заготовок с большим количеством контуров, используется очень широко
Станины станков, корпуса редукторов, корпуса подшипников, насосы, общее машиностроение
Рекомендуемая толщина стенок:
до 20 мм, арматура, насосы, детали для общего машиностроения,
Рукоятки крестообразные и звездообразные
Эти данные представляют собой ориентировочные значения; компания не несет ответственности за их достоверность. Свойства стальных материалов в значительной степени зависят от их термической и/или механической обработки.

Назад к обзору

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33