Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: закалка, воронение. Втулка полированная сталь.Указание:Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0014_B Крюки натяжные шлифованные формы B 276 kB

Чертежи

Крюки натяжные шлифованные формы B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1HH1H2H3H4H5
макс.
диапазон зажима
BRВинт с
цилиндрической
головкой DIN 912
Момент
затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0014.208020B182258372327101020M8x5037,213,6 по запросу
K0014.208025B182258372327101025M8x5032,310,9 по запросу
K0014.208030B182258372327101030M8x5029,49 по запросу
K0014.212040B25329266391112151840M12x8058,817,5 по запросу
K0014.212050B25329268391112151850M12x804914 по запросу
K0014.212060B25329268391112151860M12x8045,111,6 по запросу
K0014.216040B323610175391515152240M16x85166,637,9 по запросу
K0014.216050B323610175391515152250M16x8514730,4 по запросу
K0014.216060B323610175391515152260M16x85127,425,2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33