Группы товаров
Крюки натяжные с угловой установкой
K0016

Крюки натяжные с угловой установкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Натяжной крюк и натяжной болт сталь закаленная.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0016 Крюки натяжные с угловой установкой 267 kB

Чертежи

Крюки натяжные с угловой установкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWМомент затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0016.08M86,42028382619,512662,56247,525185010463017 по запросу
K0016.10M108,42434483122,5147,5937457,530216412585018 по запросу
K0016.12M1210,528405536,52616,5910,53,58767352475155106020 по запросу
K0016.16M1612,834486543,53119,51016,54112874532882051412024 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33