Группы товаров
Натяжной крюк с пазом и удлиненной прижимной скобой
K0013

Натяжной крюк с пазом и удлиненной прижимной скобой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0013 Натяжной крюк с пазом и удлиненной прижимной скобой 186 kB

Чертежи

Натяжной крюк с пазом и удлиненной прижимной скобой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаCD

D1HH1H2H3LL1L2PRR1SWЗажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0013.506M6M62056605310,5911881030174,5 по запросу
K0013.508M6M82056605310,5911881030174,5 по запросу
K0013.510M8M102572796712,51215101012,540196,5 по запросу
K0013.512M10M123288968216,51817121216,5502711,8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33