Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: Форма A-C: вороненые. Стержень отшлифован по диаметру.
Форма D: вороненые.
Указание:Указанные зажимные усилия и моменты затяжки действительны в пределах установленного диапазона зажима (H5).Преимущества:Компактная конструкция для разных случаев применения, даже в условиях ограниченного пространства
Множество вариантов и монтажных размеров
Принадлежности:Подставки натяжных крюков K0017.
Подставки натяжных крюков K0851.
Цилиндры высокие K0018.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0014 Крюки натяжные 263 kB

Чертежи (общий обзор)

Крюки натяжные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H3H4H5
макс.
диапазон зажима
BLRВинт с
цилиндрической
головкой DIN 912
Момент затяжки
макс. Нм
F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0014.110030A2025-7554309101212-30M10x6537,213 по запросу
K0014.110040A2025-7554309101212-40M10x6531,49,8 по запросу
K0014.208020B1822-583723271010-20M8x5037,213,6 по запросу
K0014.208025B1822-583723271010-25M8x5032,310,9 по запросу
K0014.208030B1822-583723271010-30M8x5029,49 по запросу
K0014.212040B2532-92663911121518-40M12x8058,817,5 по запросу
K0014.212050B2532-92683911121518-50M12x804914 по запросу
K0014.212060B2532-92683911121518-60M12x8045,111,6 по запросу
K0014.216040B3236-101753915151522-40M16x85166,637,9 по запросу
K0014.216050B3236-101753915151522-50M16x8514730,4 по запросу
K0014.216060B3236-101753915151522-60M16x85127,425,2 по запросу
K0014.312140C2532M12926639111015183140M12x8058,822,6 по запросу
K0014.312150C2532M12926839111315183850M12x804918,5 по запросу
K0014.312160C2532M12926839111315184660M12x8045,115,2 по запросу
K0014.316150C3236M121017539151615223850M16x8514738 по запросу
K0014.316160C3236M121017539151615224660M16x85127,433 по запросу
K0014.404118D1014M43724,514,5-7,5381418M4x302,72 по запросу
K0014.406122D1216M54430,517,5-9,54101722M6x3573,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33