제품 그룹
미니 스윙 래치 클램프
K0926

미니 스윙 래치 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.
플라스틱 그립
표면 마무리:열처리 및 검정 산화 마무리 또는 니켈 플레이트.정보:스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 할 때 사용됩니다.

* 그립에 허용되는 손 힘
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0926 미니 스윙 래치 클램프 282 kB

도면

미니 스윙 래치 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호

모델 1표면
기본 몸체
ABCDEGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
장력
N
손 힘
FH
N
CAD액세서리가격주문
K0926.0100왼쪽검정 산화 마무리3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100* 요청 시
K0926.01001왼쪽니켈 플레이트3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100 요청 시
K0926.0150왼쪽검정 산화 마무리4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150* 요청 시
K0926.01501왼쪽니켈 플레이트4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150 요청 시
K0926.0200왼쪽검정 산화 마무리5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200* 요청 시
K0926.02001왼쪽니켈 플레이트5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200 요청 시
K0926.0300왼쪽검정 산화 마무리602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300* 요청 시
K0926.03001왼쪽니켈 플레이트602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1110,56435,546,93849,43500300 요청 시
K0926.1100오른쪽검정 산화 마무리3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100* 요청 시
K0926.11001오른쪽니켈 플레이트3010181845,826221611,584,3500,81536622,8M44,32722,325,321,924,91100100 요청 시
K0926.1150오른쪽검정 산화 마무리4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150* 요청 시
K0926.11501오른쪽니켈 플레이트4014232361,335301,4815,3105,3631,12045828,5M55,33430,63431,534,91800150 요청 시
K0926.1200오른쪽검정 산화 마무리5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200* 요청 시
K0926.12001오른쪽니켈 플레이트5018303076,545371,5820,7168,4801,426651245,5M88,44831,739,732,740,72200200 요청 시
K0926.1300오른쪽검정 산화 마무리602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300* 요청 시
K0926.13001오른쪽니켈 플레이트602240409355451,9825,42010,41001,733851557M1010,56435,546,93849,43500300 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059