제품 그룹
클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금
K0123_HV

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스테인레스 스틸 스틸 부품, 1.4305.

표면 마무리:고광택 크롬도금 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
요청 시:기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0123_HV 클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금 226 kB

도면

클램핑 레버, 암나사, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 고광택 크롬 도금

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
크기XTDD1D2HH1H2H3H4AA1B톱니 수

CAD액세서리가격주문
K0123.9036실버고광택 크롬 도금9M3681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9046실버고광택 크롬 도금9M4681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.9056실버고광택 크롬 도금9M5681111,521,4411,924272227,76,412 요청 시
K0123.0036실버고광택 크롬 도금0M3910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0046실버고광택 크롬 도금0M4910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.0056실버고광택 크롬 도금0M5910131424,5414,530333037716 요청 시
K0123.1046실버고광택 크롬 도금1M4910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1056실버고광택 크롬 도금1M5910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.1066실버고광택 크롬 도금1M6910131424,5414,531344047716 요청 시
K0123.2066실버고광택 크롬 도금2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.2086실버고광택 크롬 도금2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 요청 시
K0123.3086실버고광택 크롬 도금3M81416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.3106실버고광택 크롬 도금3M101416212237102454,558,580911122 요청 시
K0123.4106실버고광택 크롬 도금4M1017192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.4126실버고광택 크롬 도금4M1217192727,54310276367,5951091324 요청 시
K0123.5126실버고광택 크롬 도금5M1223233132491231,57377,51101261526 요청 시
K0123.5166실버고광택 크롬 도금5M1623233132491231,57377,51101261526 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059