제품 그룹
초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B
K0745_B

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보:설치 높이가 매우 낮은 푸시로드 텐셔너.
클램프는 닫힘 상태와 열린 상태의 그립
위치에서 잠김. 따라서, 이는 압력 하에
있는 트레인에서도 사용할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0745_B 초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B 193 kB

도면

초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

스트로크
S
홀딩력
F2
N
홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0745.20050B16500500 요청 시

이 카탈로그 다른 품목