제품 그룹
푸시 풀 클램프 콘솔 있음
K1546

푸시 풀 클램프 콘솔 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금 및 피막처리.
플라스틱 그립, 내유성.
정보:푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1546 푸시 풀 클램프 콘솔 있음 265 kB

도면

푸시 풀 클램프 콘솔 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1546.02400190°15012002400 요청 시
K1546.04000185°18020004000 요청 시
주문 번호A1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1RT스트로크
S
CAD액세서리가격주문
K1546.0240022,413,4305742256,51185136511312M6M20x1,560432 요청 시
K1546.040002815,5306445308,51612017359,517,520M10M24x1,5904,538 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059