제품 그룹
인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음
K0631_B

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0631_B 인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음 194 kB

도면

인덱스 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 짧은 버전, 플라스틱 버섯형 그립 있음, 잠금 홈 없음, 잠금 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0631.6903B스틸경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.6004B스틸경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.6105B스틸경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.6206B스틸경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.6308B스틸경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.6410B스틸경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.690384B스틸경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.600484B스틸경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.610584B스틸경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.620684B스틸경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.630884B스틸경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.641084B스틸경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.16903B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70213M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.16004B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70214M8x11829,566410131412  요청 시
K0631.16105B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70215M10x12134,587513171,3512  요청 시
K0631.16206B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70216M12x1,52541,7108614191,8614  요청 시
K0631.16308B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 70218M16x1,533541210819242,31428  요청 시
K0631.16410B스테인레스 스틸비경화검회색 RAL 702110M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K0631.1690384B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751425,5653,58100,8410 요청 시
K0631.1600484B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11829,566410131412 요청 시
K0631.1610584B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12134,587513171,3512 요청 시
K0631.1620684B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K0631.1630884B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K0631.1641084B스테인레스 스틸비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059