제품 그룹
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립과 카운터 너트 포함
K1124_B

스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립과 카운터 너트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화처리:
스틸 잠금 핀.
스틸 나사 슬리브.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

T-그립 열가소성 수지 검회색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정산화처리
나사 슬리브 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크 처리
나사 슬리브 블랭크 처리
정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 풀고 난 후에만 다른 잠금 위치로 이동 가능. 인체 공학적 T 그립으로 적은 힘을 가해 수월하게 취급 가능.요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1124_B 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립과 카운터 너트 포함 179 kB

도면

스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립과 카운터 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질구성품 색상타입ABDD1LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1124.6206스틸검회색 RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 요청 시
K1124.6308스틸검회색 RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 요청 시
K1124.6410스틸검회색 RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 요청 시
K1124.620684스틸신호등 빨강 RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 요청 시
K1124.630884스틸신호등 빨강 RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 요청 시
K1124.641084스틸신호등 빨강 RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 요청 시
K1124.06206스테인레스 스틸검회색 RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 요청 시
K1124.06308스테인레스 스틸검회색 RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 요청 시
K1124.06410스테인레스 스틸검회색 RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 요청 시
K1124.0620684스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 요청 시
K1124.0630884스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 요청 시
K1124.0641084스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059