제품 그룹
스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸 버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함
K0634_G

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸 버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화 안 됨:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯 모양 노브 1.4305, 전해질 광택.

표면 마무리:소재, 잠금 핀 연마.정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
잠금 볼트를 조이기 위해 스크류 인 와셔를
공급할 수 있음. 나오게 한 버섯모양 노브
아래에서 밀어서 구동 핀이 슬롯으로
삽입되도록 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0634_G 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸 버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함 259 kB

도면

스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 스테인레스 스틸 버섯형 그립 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입표면
기본 몸체
DD1D2LL1L2스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
주문 번호
스크류 인 와셔
CAD액세서리가격주문
K0634.001903스테인레스 스틸G경화3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  요청 시
K0634.001004스테인레스 스틸G경화4M8x11843211841612K0344.90  요청 시
K0634.001105스테인레스 스틸G경화5M10x12150242151,3512K0344.91  요청 시
K0634.001206스테인레스 스틸G경화6M12x1,52559282561,8614K0344.92  요청 시
K0634.001308스테인레스 스틸G경화8M16x1,53377363382,31535K0344.93  요청 시
K0634.001410스테인레스 스틸G경화10M20x1,533834033102,81534K0344.94  요청 시
K0634.001412스테인레스 스틸G경화12M20x1,533874233122,81539K0344.94  요청 시
K0634.001516스테인레스 스틸G경화16M24x2401065040163,22046K0344.95  요청 시
K0634.111903스테인레스 스틸G비경화3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  요청 시
K0634.111004스테인레스 스틸G비경화4M8x11843211841612K0344.90  요청 시
K0634.111105스테인레스 스틸G비경화5M10x12150242151,3512K0344.91  요청 시
K0634.111206스테인레스 스틸G비경화6M12x1,52559282561,8614K0344.92  요청 시
K0634.111308스테인레스 스틸G비경화8M16x1,53377363382,31535K0344.93  요청 시
K0634.111410스테인레스 스틸G비경화10M20x1,533834033102,81534K0344.94  요청 시
K0634.111412스테인레스 스틸G비경화12M20x1,533874233122,81539K0344.94  요청 시
K0634.111516스테인레스 스틸G비경화16M24x2401065040163,22046K0344.95  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059