제품 그룹
플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀
K1804

플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:볼 잠금 핀은 구성 부품을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 잠금형 버전은 연결이 무단으로 풀리는 것을 방지합니다.

키로 압력 실린더 잠금 장치를 열면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 압력 실린더 잠금 장치를 손으로 누르면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다. 볼은 키로만 열 수 있습니다.
재질:그립, 열가소성.
스틸 부품, 스테인리스 스틸.
잠금장치, Zamac 합금.
키, 스틸, 아연 도금.
표면 마무리:그립, 흑회색 또는 빨강 RAL 3020.
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:전단 강도 더블 엣지 (F) = S τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다. 이는 안전요인을 고려하지 않고 모든 책임을 배제하는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다.

부하 값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모도가 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

압력 잠금 장치는 동시 잠금 방식입니다. 모든 잠금 실린더는 동일한 키로 열 수 있습니다. 잠금형 볼 잠금 핀은 두 개의 키가 함께 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.액세서리:볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1804 플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀 201 kB

도면

플라스틱 T-그립이 있는 잠금식 볼 잠금 핀

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호구성품 색상BDD1D2D3LL1L2L3L5L6마운팅 홀
H11
전단 강도
더블 엣지
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1804.208208020검회색 RAL 70213381,889,520207,849,438,827,828838 요청 시
K1804.208208025검회색 RAL 70213381,889,520257,849,438,832,828838 요청 시
K1804.208208030검회색 RAL 70213381,889,520307,849,438,837,828838 요청 시
K1804.208208035검회색 RAL 70213381,889,520357,849,438,842,828838 요청 시
K1804.208208040검회색 RAL 70213381,889,520407,849,438,847,828838 요청 시
K1804.208208045검회색 RAL 70213381,889,520457,849,438,852,828838 요청 시
K1804.208208050검회색 RAL 70213381,889,520507,849,438,857,828838 요청 시
K1804.208210020검회색 RAL 70213381,8101220208,949,438,828,9281060 요청 시
K1804.208210025검회색 RAL 70213381,8101220258,949,438,833,9281060 요청 시
K1804.208210030검회색 RAL 70213381,8101220308,949,438,838,9281060 요청 시
K1804.208210035검회색 RAL 70213381,8101220358,949,438,843,9281060 요청 시
K1804.208210040검회색 RAL 70213381,8101220408,949,438,848,9281060 요청 시
K1804.208210045검회색 RAL 70213381,8101220458,949,438,853,9281060 요청 시
K1804.208210050검회색 RAL 70213381,8101220508,949,438,858,9281060 요청 시
K1804.208210060검회색 RAL 70213381,8101220608,949,438,868,9281060 요청 시
K1804.208212025검회색 RAL 70213381,81214,520259,949,438,834,9281286 요청 시
K1804.208212030검회색 RAL 70213381,81214,520309,949,438,839,9281286 요청 시
K1804.208212035검회색 RAL 70213381,81214,520359,949,438,844,9281286 요청 시
K1804.208212040검회색 RAL 70213381,81214,520409,949,438,849,9281286 요청 시
K1804.208212045검회색 RAL 70213381,81214,520459,949,438,854,9281286 요청 시
K1804.208212050검회색 RAL 70213381,81214,520509,949,438,859,9281286 요청 시
K1804.208212060검회색 RAL 70213381,81214,520609,949,438,869,9281286 요청 시
K1804.208212070검회색 RAL 70213381,81214,520709,949,438,879,9281286 요청 시
K1804.208212080검회색 RAL 70213381,81214,520809,949,438,889,9281286 요청 시
K1804.208216030검회색 RAL 70213381,81619203013,149,438,843,12816153 요청 시
K1804.208216035검회색 RAL 70213381,81619203513,149,438,848,12816153 요청 시
K1804.208216040검회색 RAL 70213381,81619204013,149,438,853,12816153 요청 시
K1804.208216045검회색 RAL 70213381,81619204513,149,438,858,12816153 요청 시
K1804.208216050검회색 RAL 70213381,81619205013,149,438,863,12816153 요청 시
K1804.208216060검회색 RAL 70213381,81619206013,149,438,873,12816153 요청 시
K1804.208216070검회색 RAL 70213381,81619207013,149,438,883,12816153 요청 시
K1804.208216080검회색 RAL 70213381,81619208013,149,438,893,12816153 요청 시
K1804.20848208020신호등 빨강 RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 요청 시
K1804.20848208025신호등 빨강 RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 요청 시
K1804.20848208030신호등 빨강 RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 요청 시
K1804.20848208035신호등 빨강 RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 요청 시
K1804.20848208040신호등 빨강 RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 요청 시
K1804.20848208045신호등 빨강 RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 요청 시
K1804.20848208050신호등 빨강 RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 요청 시
K1804.20848210020신호등 빨강 RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 요청 시
K1804.20848210025신호등 빨강 RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 요청 시
K1804.20848210030신호등 빨강 RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 요청 시
K1804.20848210035신호등 빨강 RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 요청 시
K1804.20848210040신호등 빨강 RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 요청 시
K1804.20848210045신호등 빨강 RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 요청 시
K1804.20848210050신호등 빨강 RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 요청 시
K1804.20848210060신호등 빨강 RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 요청 시
K1804.20848212025신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 요청 시
K1804.20848212030신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 요청 시
K1804.20848212035신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 요청 시
K1804.20848212040신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 요청 시
K1804.20848212045신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 요청 시
K1804.20848212050신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 요청 시
K1804.20848212060신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 요청 시
K1804.20848212070신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 요청 시
K1804.20848212080신호등 빨강 RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 요청 시
K1804.20848216030신호등 빨강 RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 요청 시
K1804.20848216035신호등 빨강 RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 요청 시
K1804.20848216040신호등 빨강 RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 요청 시
K1804.20848216045신호등 빨강 RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 요청 시
K1804.20848216050신호등 빨강 RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 요청 시
K1804.20848216060신호등 빨강 RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 요청 시
K1804.20848216070신호등 빨강 RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 요청 시
K1804.20848216080신호등 빨강 RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059