제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 1.1192 또는 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:무광택 처리.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0696 키웨이 DIN 6885 A 208 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

키웨이 DIN 6885 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질BHL = 길이CAD액세서리가격주문
K0696.03X8스틸338 요청 시
K0696.03X10스틸3310 요청 시
K0696.03X12스틸3312 요청 시
K0696.03X14스틸3314 요청 시
K0696.03X16스틸3316 요청 시
K0696.03X18스틸3318 요청 시
K0696.03X20스틸3320 요청 시
K0696.03X22스틸3322 요청 시
K0696.03X25스틸3325 요청 시
K0696.03X28스틸3328 요청 시
K0696.04X8스틸448 요청 시
K0696.04X10스틸4410 요청 시
K0696.04X12스틸4412 요청 시
K0696.04X14스틸4414 요청 시
K0696.04X16스틸4416 요청 시
K0696.04X18스틸4418 요청 시
K0696.04X20스틸4420 요청 시
K0696.04X22스틸4422 요청 시
K0696.04X25스틸4425 요청 시
K0696.04X28스틸4428 요청 시
K0696.05X12스틸5512 요청 시
K0696.05X14스틸5514 요청 시
K0696.05X16스틸5516 요청 시
K0696.05X18스틸5518 요청 시
K0696.05X20스틸5520 요청 시
K0696.05X22스틸5522 요청 시
K0696.05X25스틸5525 요청 시
K0696.05X28스틸5528 요청 시
K0696.05X32스틸5532 요청 시
K0696.05X36스틸5536 요청 시
K0696.05X40스틸5540 요청 시
K0696.06X12스틸6612 요청 시
K0696.06X14스틸6614 요청 시
K0696.06X16스틸6616 요청 시
K0696.06X18스틸6618 요청 시
K0696.06X20스틸6620 요청 시
K0696.06X22스틸6622 요청 시
K0696.06X25스틸6625 요청 시
K0696.06X28스틸6628 요청 시
K0696.06X32스틸6632 요청 시
K0696.06X36스틸6636 요청 시
K0696.06X40스틸6640 요청 시
K0696.06X45스틸6645 요청 시
K0696.08X14스틸8714 요청 시
K0696.08X16스틸8716 요청 시
K0696.08X18스틸8718 요청 시
K0696.08X20스틸8720 요청 시
K0696.08X22스틸8722 요청 시
K0696.08X25스틸8725 요청 시
K0696.08X28스틸8728 요청 시
K0696.08X32스틸8732 요청 시
K0696.08X36스틸8736 요청 시
K0696.08X40스틸8740 요청 시
K0696.08X45스틸8745 요청 시
K0696.08X50스틸8750 요청 시
K0696.08X70스틸8770 요청 시
K0696.10X22스틸10822 요청 시
K0696.10X25스틸10825 요청 시
K0696.10X28스틸10828 요청 시
K0696.10X32스틸10832 요청 시
K0696.10X36스틸10836 요청 시
K0696.10X40스틸10840 요청 시
K0696.10X45스틸10845 요청 시
K0696.10X50스틸10850 요청 시
K0696.10X56스틸10856 요청 시
K0696.10X70스틸10870 요청 시
K0696.10X80스틸10880 요청 시
K0696.12X25스틸12825 요청 시
K0696.12X28스틸12828 요청 시
K0696.12X32스틸12832 요청 시
K0696.12X36스틸12836 요청 시
K0696.12X40스틸12840 요청 시
K0696.12X45스틸12845 요청 시
K0696.12X50스틸12850 요청 시
K0696.12X56스틸12856 요청 시
K0696.12X70스틸12870 요청 시
K0696.12X80스틸12880 요청 시
K0696.14X25스틸14925 요청 시
K0696.14X28스틸14928 요청 시
K0696.14X32스틸14932 요청 시
K0696.14X36스틸14936 요청 시
K0696.14X40스틸14940 요청 시
K0696.14X45스틸14945 요청 시
K0696.14X50스틸14950 요청 시
K0696.14X56스틸14956 요청 시
K0696.14X70스틸14970 요청 시
K0696.14X80스틸14980 요청 시
K0696.16X50스틸161050 요청 시
K0696.16X56스틸161056 요청 시
K0696.16X63스틸161063 요청 시
K0696.16X70스틸161070 요청 시
K0696.16X80스틸161080 요청 시
K0696.16X90스틸161090 요청 시
K0696.16X100스틸1610100 요청 시
K0696.103X10스테인레스 스틸3310 요청 시
K0696.103X12스테인레스 스틸3312 요청 시
K0696.103X16스테인레스 스틸3316 요청 시
K0696.103X20스테인레스 스틸3320 요청 시
K0696.104X10스테인레스 스틸4410 요청 시
K0696.104X12스테인레스 스틸4412 요청 시
K0696.104X14스테인레스 스틸4414 요청 시
K0696.104X16스테인레스 스틸4416 요청 시
K0696.104X18스테인레스 스틸4418 요청 시
K0696.104X20스테인레스 스틸4420 요청 시
K0696.104X22스테인레스 스틸4422 요청 시
K0696.105X12스테인레스 스틸5512 요청 시
K0696.105X14스테인레스 스틸5514 요청 시
K0696.105X16스테인레스 스틸5516 요청 시
K0696.105X18스테인레스 스틸5518 요청 시
K0696.105X20스테인레스 스틸5520 요청 시
K0696.105X22스테인레스 스틸5522 요청 시
K0696.105X25스테인레스 스틸5525 요청 시
K0696.105X28스테인레스 스틸5528 요청 시
K0696.105X36스테인레스 스틸5536 요청 시
K0696.105X40스테인레스 스틸5540 요청 시
K0696.106X12스테인레스 스틸6612 요청 시
K0696.106X14스테인레스 스틸6614 요청 시
K0696.106X16스테인레스 스틸6616 요청 시
K0696.106X18스테인레스 스틸6618 요청 시
K0696.106X20스테인레스 스틸6620 요청 시
K0696.106X22스테인레스 스틸6622 요청 시
K0696.106X25스테인레스 스틸6625 요청 시
K0696.106X28스테인레스 스틸6628 요청 시
K0696.106X32스테인레스 스틸6632 요청 시
K0696.106X36스테인레스 스틸6636 요청 시
K0696.106X40스테인레스 스틸6640 요청 시
K0696.108X16스테인레스 스틸8716 요청 시
K0696.108X18스테인레스 스틸8718 요청 시
K0696.108X20스테인레스 스틸8720 요청 시
K0696.108X22스테인레스 스틸8722 요청 시
K0696.108X25스테인레스 스틸8725 요청 시
K0696.108X28스테인레스 스틸8728 요청 시
K0696.108X32스테인레스 스틸8732 요청 시
K0696.108X36스테인레스 스틸8736 요청 시
K0696.108X40스테인레스 스틸8740 요청 시
K0696.108X45스테인레스 스틸8745 요청 시
K0696.108X50스테인레스 스틸8750 요청 시
K0696.108X70스테인레스 스틸8770 요청 시
K0696.110X22스테인레스 스틸10822 요청 시
K0696.110X25스테인레스 스틸10825 요청 시
K0696.110X28스테인레스 스틸10828 요청 시
K0696.110X32스테인레스 스틸10832 요청 시
K0696.110X36스테인레스 스틸10836 요청 시
K0696.110X40스테인레스 스틸10840 요청 시
K0696.110X45스테인레스 스틸10845 요청 시
K0696.110X50스테인레스 스틸10850 요청 시
K0696.110X56스테인레스 스틸10856 요청 시
K0696.110X70스테인레스 스틸10870 요청 시
K0696.110X80스테인레스 스틸10880 요청 시
K0696.112X28스테인레스 스틸12828 요청 시
K0696.112X32스테인레스 스틸12832 요청 시
K0696.112X36스테인레스 스틸12836 요청 시
K0696.112X40스테인레스 스틸12840 요청 시
K0696.112X45스테인레스 스틸12845 요청 시
K0696.112X50스테인레스 스틸12850 요청 시
K0696.112X56스테인레스 스틸12856 요청 시
K0696.112X70스테인레스 스틸12870 요청 시
K0696.112X80스테인레스 스틸12880 요청 시
K0696.114X32스테인레스 스틸14932 요청 시
K0696.114X40스테인레스 스틸14940 요청 시
K0696.114X45스테인레스 스틸14945 요청 시
K0696.114X50스테인레스 스틸14950 요청 시
K0696.114X56스테인레스 스틸14956 요청 시
K0696.114X70스테인레스 스틸14970 요청 시
K0696.114X80스테인레스 스틸14980 요청 시
K0696.116X50스테인레스 스틸161050 요청 시
K0696.116X63스테인레스 스틸161063 요청 시
K0696.116X70스테인레스 스틸161070 요청 시
K0696.116X80스테인레스 스틸161080 요청 시
K0696.116X90스테인레스 스틸161090 요청 시
K0696.116X100스테인레스 스틸1610100 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059