- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 스크류, 너트 및 와셔
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- K0377
T 슬롯 너트 DIN 508 확대형
- K1911
T-슬롯용 너트 긴 디자인
- K0378
T슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K0379
T 슬롯 마름모 너트
- K0696
키웨이 DIN 6885 A
- K1023
T슬롯 너트 회전형, I타입
- K1024
T슬롯 너트 회전형, 바 있음, I타입
- K1025
T슬롯 너트 중형, I타입
- K1912
슬롯키 프로파일 타입 I
- K1026
회전형 슬롯 너트 B 타입
- K1027
T슬롯 너트 회전형, 스프링 있음, 타입
- K1028
해머 너트
- K1029
해머 헤드 볼트
- K2016
T 슬롯 너트, 다이렉트 커넥터, 타입 I
- K2015
T 슬롯 너트, 프로파일 커넥터, 타입 I
- K1030
플랜지가 있는 육각 너트
- K1031
표준 연결 세트 I타입
- K1040
중앙 스크류 B타입
- K1032
범용 연결 세트 I타입
- K1033
중앙 연결 세트 I타입
- K1034
중앙 연결 세트 B타입
- K1035
중앙 연결 세트 B타입
- K1036
자동 연결 세트 I타입
- K1037
자동 연결 세트 B타입
- K1038
볼트 커넥터 세트 B타입
- K1039
큐브 연결 세트 B타입
- K1538
스틸 나사 인서트, 셀프 태핑, 타입 B
- K1538
조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용
- K1041
자동 맞대기 이음 세트 I타입
- K1044
러그 및 앵글용 고정 세트
- K2149
나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
- K2150
프로파일 알루미늄용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
- K2151
자체 소화성이 있는 벨크로 테이프 롤러
- K2152
자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:10.9 열 처리/검정 산화.정보:T 슬롯 마름모 너트의 장점은 위에서 삽입할 수 있다는 점에 있음. 긴 T 슬롯 또는 기계 테이블 배치가 클램핑 스크류 또는 T 슬롯 너트의 측면 유입을 허용하지 않는 경우에 특히 사용할 수 있음.이용:위에서 삽입한 후 돌리고 슬롯에 멈추게 함.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 슬롯 너비 | B | B1 | D | H | H1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0379.105 | 6 | 10 | 5,6 | M5 | 8 | 4 |  | | 요청 시 | | K0379.106 | 8 | 13 | 7,6 | M6 | 10 | 6 |  | | 요청 시 | | K0379.108 | 10 | 15 | 9,7 | M8 | 12 | 6 |  | | 요청 시 | | K0379.110 | 12 | 18 | 11,7 | M10 | 14 | 7 |  | | 요청 시 | | K0379.210 | 14 | 22 | 13,5 | M10 | 16 | 8 |  | | 요청 시 | | K0379.310 | 18 | 28 | 17,5 | M10 | 20 | 10 |  | | 요청 시 | | K0379.112 | 14 | 22 | 13,7 | M12 | 16 | 8 |  | | 요청 시 | | K0379.114 | 16 | 25 | 15,7 | M14 | 18 | 9 |  | | 요청 시 | | K0379.116 | 18 | 28 | 17,7 | M16 | 20 | 10 |  | | 요청 시 | | K0379.216 | 20 | 32 | 19,7 | M16 | 24 | 12 |  | | 요청 시 | | K0379.316 | 22 | 35 | 21,5 | M16 | 28 | 14 |  | | 요청 시 | | K0379.416 | 28 | 44 | 27,5 | M16 | 36 | 18 |  | | 요청 시 | | K0379.118 | 20 | 32 | 19,7 | M18 | 24 | 12 |  | | 요청 시 | | K0379.120 | 22 | 35 | 21,7 | M20 | 28 | 14 |  | | 요청 시 | | K0379.124 | 28 | 44 | 27,7 | M24 | 36 | 18 |  | | 요청 시 | | K0379.130 | 36 | 54 | 35,6 | M30 | 44 | 22 |  | | 요청 시 | | K0379.136 | 42 | 65 | 41,5 | M36 | 52 | 26 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|