제품 그룹
자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛
K2152

자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리프로필렌 벨크로 테이프폴리아미드 아일렛표면 마무리:검정색 벨크로 테이프와 아일렛, UL94-V2에 따라 자체 소화성이 있음.정보:고품질의 플라스틱 아일렛이 용접된 후크 앤 루프 테이이프프는 수백 번 열고 다시 닫을 수 있습니다.벨크로 스트랩은 케이블과 전선을 묶고 정리하고 고정하는데 이상적입니다. 플리스 쪽이 바깥을 향하도록 아일렛을 통해 당겨서 뒤로 당겨 조인 다음 벨크로를 사용하여 단단히 고정합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2152 자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛 286 kB

도면

자체 소화성이 있는 벨크로 스트랩과 플라스틱 아일렛

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1H1LCAD액세서리가격주문
K2152.2017020276170 요청 시
K2152.2020020276200 요청 시
K2152.2030020276300 요청 시
K2152.2040020276400 요청 시
K2152.2050020276500 요청 시
K2152.2060020276600 요청 시