Grupos de mercancía
HEINRICH KIPP WERK estará presente del 20 al 24 de febrero en la feria METAV en Düsseldorf.

Esta feria internacional para las tecnologías del mecanizado y procesamiento del metal celebra este año su 20 aniversario. Alrededor de 600 expositores presentan en cuatro áreas temáticas (Quality Area, Moulding Area, Additive Manufacturing Area y Medical Area) los últimos desarrollos, innovaciones y servicios para el mecanizado y procesamiento metalúrgico en general.

Los temas centrales de la feria:

- Máquinas herramienta

- Sistemas de fabricación

- Herramientas de precisión

- Flujo automatizado de materiales

- Tecnología informática

- Electrónica industrial y accesorios

Info: METAV

zum eCatalogue    »    Técnica de sujeción

A tiempo para la METAV 2018 se publica el nuevo catálogo de TÉCNICA DE SUJECIÓN de KIPP. Este catálogo, con 460 páginas que dan cabida a más de 2.800 componentes de sujeción, ha sido completamente restructurado.
Un total de 19 grupos de productos están divididos en cuatro secciones:
Un verdadero peso pluma – El nuevo sistema de sujeción piramidal de mineral fundido destaca por el reducido peso específico del material, más ligero incluso que el aluminio. Esta pirámide de fundición de mineral ha sido especialmente concebida para aplicaciones en máquinas de 5 ejes. La forma piramidal permite montar en las superficies de sujeción cinco sistemas diferentes de sujeción u otros dispositivos de sujeción. El reducido peso propio casi no aumenta la carga extra sobre la mesa de máquinas. Otras ventajas:

- Excelentes propiedades de amortiguación, (6 – 10 mejor que la fundición gris)

- Aumento de la durabilidad

- Flexibilidad a la hora de diseñar la forma

Ir al producto

Este nuevo grupo de productos abarca losdispositivos de sujeción central con intersección de punto cero y aptos para automatización. El dispositivo de sujeción central se ofrece con un ancho de mordaza de 65 mm y también de 80 – 125 mm. Las ventajas:

- Flexible en la fijación

- Las mordazas reversibles (accesorios) con rosca lateral como tope de piezas de trabajo permiten un gran rango de sujeción

- Buena evacuación de virutas y refrigerante

Nuestros expertos, a su disposición in situ

¿Tiene alguna consulta y desea saber más sobre nuestros productos y la planta de HEINRICH KIPP WERK? Aproveche la oportunidad de ponerse en contacto in situ con nuestros especialistas expertos para obtener una amplia información sobre los productos exhibidos y las novedades que tenemos.
Persona de contacto
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33