Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho
K1794_L

Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Sob consulta:Versões especiais.Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794_L Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho 219 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3LCADAces.PreçoEncomendar
K1794.1325053172X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M52510189710 sob consulta
K1794.1325053172X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M52510189715 sob consulta
K1794.1325053172X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M52510189720 sob consulta
K1794.1332063172X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M63213,522129,510 sob consulta
K1794.1332063172X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M63213,522129,515 sob consulta
K1794.1332063172X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M63213,522129,520 sob consulta
K1794.1332063172X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M63213,522129,525 sob consulta
K1794.1332063172X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M63213,522129,530 sob consulta
K1794.1340083172X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141015 sob consulta
K1794.1340083172X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141020 sob consulta
K1794.1340083172X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141025 sob consulta
K1794.1340083172X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141030 sob consulta
K1794.1340083172X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141040 sob consulta
K1794.1340083172X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M84013,526141050 sob consulta
K1794.1350103172X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181220 sob consulta
K1794.1350103172X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181225 sob consulta
K1794.1350103172X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181230 sob consulta
K1794.1350103172X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181240 sob consulta
K1794.1350103172X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181250 sob consulta
K1794.1350103172X60Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentoazul ultramarino RAL 5002M10501932181260 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33