Grupos de mercadorias
Manípulos de três pontas
K1020

Manípulos de três pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Manípulo em termoplástico reforçado com shot peening.
Tampa em termoplástico.
Peças em aço com classe de resistência 5.8.
Versão:Manípulo e tampa em grafite escuro (RAL 7021).
Peças de aço passivado azul.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores adicionais.
Peças de aço em aço inoxidável.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1020 Manípulos de três pontas 154 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de três pontas

Manípulos de três pontas, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1020.18008KM88029,253,53117 sob consulta
K1020.18010KM108029,253,53117 sob consulta
K1020.18012KM128029,253,53117 sob consulta

Manípulos de três pontas, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1020.18008X15LM88029,253,53115 sob consulta
K1020.18008X20LM88029,253,53120 sob consulta
K1020.18008X30LM88029,253,53130 sob consulta
K1020.18008X40LM88029,253,53140 sob consulta
K1020.18008X50LM88029,253,53150 sob consulta
K1020.18010X15LM108029,253,53115 sob consulta
K1020.18010X20LM108029,253,53120 sob consulta
K1020.18010X30LM108029,253,53130 sob consulta
K1020.18010X40LM108029,253,53140 sob consulta
K1020.18010X50LM108029,253,53150 sob consulta
K1020.18012X15LM128029,253,53115 sob consulta
K1020.18012X20LM128029,253,53120 sob consulta
K1020.18012X30LM128029,253,53130 sob consulta
K1020.18012X40LM128029,253,53140 sob consulta
K1020.18012X50LM128029,253,53150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33