Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente
K1794

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Versão:Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.Indicação:Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.Aplicação:Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene e temperaturas de aplicação altas. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.

Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).

Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Vantagens:Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta:Versões especiais.Aplicação:Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene.

O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.

Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água.
Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1794 Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente 176 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas com bucha de aço saliente, forma K: bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3TPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1794.152505390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM5251018979FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,512FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154006390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM64013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141012FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155008390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM8501932181217FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390Kaço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181217FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas
com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em plástico, resistente às altas temperaturas
com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Superfície
Componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2HH2H3LPermissão /
Certificação
CADAces.PreçoEncomendar
K1794.152505390X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM52510189710FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.152505390X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM52510189715FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.152505390X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM52510189720FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390X10Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,510FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,515FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,520FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,525FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.153206390X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM63213,522129,530FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X15Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141015FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141020FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141025FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141030FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141040FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.154008390X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM84013,526141050FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X20Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181220FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X25Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181225FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X30Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181230FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X40Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181240FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X50Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181250FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
K1794.155010390X60Laço inoxidávelsuperfície sem tratamentopretoM10501932181260FDA + EU10/2011 + NSF sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33