Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna
K1378_IG

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo termoplástico.
Bucha de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.
Peças de aço passivado azul.
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Indicação:Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.

Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1378_IG Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna 328 kB

Desenhos

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave e rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1378.6806açografite escuroM668241045,517 sob consulta
K1378.6808açografite escuroM868241045,517 sob consulta
K1378.6810açografite escuroM1068241045,517 sob consulta
K1378.06806aço inoxidávelgrafite escuroM668241045,517 sob consulta
K1378.06808aço inoxidávelgrafite escuroM868241045,517 sob consulta
K1378.06810aço inoxidávelgrafite escuroM1068241045,517 sob consulta
K1378.846806açovermelhoM668241045,517 sob consulta
K1378.846808açovermelhoM868241045,517 sob consulta
K1378.846810açovermelhoM1068241045,517 sob consulta
K1378.0846806aço inoxidávelvermelhoM668241045,517 sob consulta
K1378.0846808aço inoxidávelvermelhoM868241045,517 sob consulta
K1378.0846810aço inoxidávelvermelhoM1068241045,517 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33