Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Anel de ajuste de aço inoxidável 1.4305.
Pino roscado de aço inoxidável A2.
Versão:Anel de ajuste e pino roscado com superfícies sem tratamento.Indicação:Forma A: com pino roscado DIN 553 (fenda)
Forma E: com pino roscado DIN EN ISO 4027 (sextavado interno)

As tolerâncias indicadas aplicam-se em conformidade com a norma DIN 705 para anéis de ajuste com superfície sem tratamento. As tolerâncias não podem ser garantidas para os anéis de ajuste revestidos a zinco. Contudo, isso não tem qualquer influência sobre o funcionamento.
Indicação de desenho:
1) segundo pino roscado a partir de D1 ≥ 75
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0406 Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável 197 kB

Desenhos (visão geral)

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma A, fenda

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma A, fenda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.100302Aaço inoxidável357M2x3 sob consulta
K0406.100402Aaço inoxidável458M2,5x3 sob consulta
K0406.100502Aaço inoxidável5610M3x4 sob consulta
K0406.100602Aaço inoxidável6812M4x5 sob consulta
K0406.100702Aaço inoxidável7812M4x5 sob consulta
K0406.100802Aaço inoxidável8816M4x6 sob consulta
K0406.100902Aaço inoxidável91018M5x8 sob consulta
K0406.101002Aaço inoxidável101020M5x8 sob consulta
K0406.101102Aaço inoxidável111020M5x8 sob consulta
K0406.101202Aaço inoxidável121222M6x8 sob consulta
K0406.101402Aaço inoxidável141225M6x8 sob consulta
K0406.101502Aaço inoxidável151225M6x8 sob consulta
K0406.101602Aaço inoxidável161228M6x8 sob consulta
K0406.101802Aaço inoxidável181432M6x8 sob consulta
K0406.102002Aaço inoxidável201432M6x8 sob consulta
K0406.102402Aaço inoxidável241640M8x12 sob consulta
K0406.102502Aaço inoxidável251640M8x10 sob consulta
K0406.102602Aaço inoxidável261640M8x10 sob consulta
K0406.102802Aaço inoxidável281645M8x12 sob consulta
K0406.103002Aaço inoxidável301645M8x10 sob consulta
K0406.103202Aaço inoxidável321650M8x12 sob consulta
K0406.103502Aaço inoxidável351656M8x12 sob consulta
K0406.103602Aaço inoxidável361656M8x12 sob consulta
K0406.103802Aaço inoxidável381656M8x12 sob consulta
K0406.104002Aaço inoxidável401863M10x16 sob consulta
K0406.104202Aaço inoxidável421863M10x16 sob consulta
K0406.104502Aaço inoxidável451870M10x16 sob consulta
K0406.104802Aaço inoxidável481870M10x16 sob consulta
K0406.105002Aaço inoxidável501880M10x16 sob consulta
K0406.105202Aaço inoxidável521880M10x16 sob consulta
K0406.105502Aaço inoxidável551880M10x16 sob consulta
K0406.105602Aaço inoxidável561880M10x16 sob consulta
K0406.105802Aaço inoxidável582090M10x16 sob consulta
K0406.106002Aaço inoxidável602090M10x16 sob consulta
K0406.106302Aaço inoxidável632090M10x16 sob consulta
K0406.106502Aaço inoxidável6520100M10x20 sob consulta
K0406.106802Aaço inoxidável6820100M10x20 sob consulta
K0406.107002Aaço inoxidável7020100M10x20 sob consulta
K0406.107202Aaço inoxidável7220100M10x20 sob consulta
K0406.107502Aaço inoxidável7522110M12x20 sob consulta
K0406.108002Aaço inoxidável8022110M12x20 sob consulta
K0406.108502Aaço inoxidável8522125M12x25 sob consulta
K0406.109002Aaço inoxidável9022125M12x20 sob consulta
K0406.110002Aaço inoxidável10025140M12x25 sob consulta

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno

mais informações

Desenhos

Anel de ajuste DIN 705, em aço inoxidável, Forma E, sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D1BD2D3
Pino roscado
CADAces.PreçoEncomendar
K0406.300302Eaço inoxidável357M2x3 sob consulta
K0406.300402Eaço inoxidável458M2,5x3 sob consulta
K0406.300502Eaço inoxidável5610M3x4 sob consulta
K0406.300602Eaço inoxidável6812M4x5 sob consulta
K0406.300702Eaço inoxidável7812M4x5 sob consulta
K0406.300802Eaço inoxidável8816M4x6 sob consulta
K0406.300902Eaço inoxidável91018M5x8 sob consulta
K0406.301002Eaço inoxidável101020M5x8 sob consulta
K0406.301102Eaço inoxidável111020M5x8 sob consulta
K0406.301202Eaço inoxidável121222M6x8 sob consulta
K0406.301402Eaço inoxidável141225M6x8 sob consulta
K0406.301502Eaço inoxidável151225M6x8 sob consulta
K0406.301602Eaço inoxidável161228M6x8 sob consulta
K0406.301802Eaço inoxidável181432M6x8 sob consulta
K0406.302002Eaço inoxidável201432M6x8 sob consulta
K0406.302402Eaço inoxidável241640M8x12 sob consulta
K0406.302502Eaço inoxidável251640M8x10 sob consulta
K0406.302602Eaço inoxidável261640M8x10 sob consulta
K0406.302802Eaço inoxidável281645M8x12 sob consulta
K0406.303002Eaço inoxidável301645M8x10 sob consulta
K0406.303202Eaço inoxidável321650M8x12 sob consulta
K0406.303502Eaço inoxidável351656M8x12 sob consulta
K0406.303602Eaço inoxidável361656M8x12 sob consulta
K0406.303802Eaço inoxidável381656M8x12 sob consulta
K0406.304002Eaço inoxidável401863M10x16 sob consulta
K0406.304202Eaço inoxidável421863M10x16 sob consulta
K0406.304502Eaço inoxidável451870M10x16 sob consulta
K0406.304802Eaço inoxidável481870M10x16 sob consulta
K0406.305002Eaço inoxidável501880M10x16 sob consulta
K0406.305202Eaço inoxidável521880M10x16 sob consulta
K0406.305502Eaço inoxidável551880M10x16 sob consulta
K0406.305602Eaço inoxidável561880M10x16 sob consulta
K0406.305802Eaço inoxidável582090M10x16 sob consulta
K0406.306002Eaço inoxidável602090M10x16 sob consulta
K0406.306302Eaço inoxidável632090M10x16 sob consulta
K0406.306502Eaço inoxidável6520100M10x20 sob consulta
K0406.306802Eaço inoxidável6820100M10x20 sob consulta
K0406.307002Eaço inoxidável7020100M10x20 sob consulta
K0406.307202Eaço inoxidável7220100M10x20 sob consulta
K0406.307502Eaço inoxidável7522110M12x20 sob consulta
K0406.308002Eaço inoxidável8022110M12x20 sob consulta
K0406.308502Eaço inoxidável8522125M12x25 sob consulta
K0406.309002Eaço inoxidável9022125M12x20 sob consulta
K0406.310002Eaço inoxidável10025140M12x25 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33