Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação:Os anéis de aperto com rosca contornam a contra-peça proporcionando a distribuição uniforme das forças de fixação.
Eles podem ser utilizados com pinos roscados de acordo com a classe de tolerância para roscas “6g”.
Faixa de temperatura:-40 °C - +175 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0986 Anéis de aperto com rosca 230 kB

Desenhos

Anéis de aperto com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
BCD1
Rosca
fêmea
D2RCADAces.PreçoEncomendar
K0986.0401aço9M3x8M41620,7 sob consulta
K0986.0501aço9M3x8M51620,7 sob consulta
K0986.0601aço9M3x8M61620,7 sob consulta
K0986.0801aço9M3x8M81822,4 sob consulta
K0986.1001aço9M3x10M102426 sob consulta
K0986.1201aço11M4x12M122831,8 sob consulta
K0986.1601aço13M5x16M163439,4 sob consulta
K0986.2001aço15M6x18M204046,4 sob consulta
K0986.0402aço inoxidável9M3x8M41620,7 sob consulta
K0986.0502aço inoxidável9M3x8M51620,7 sob consulta
K0986.0602aço inoxidável9M3x8M61620,7 sob consulta
K0986.0802aço inoxidável9M3x8M81822,4 sob consulta
K0986.1002aço inoxidável9M3x10M102426 sob consulta
K0986.1202aço inoxidável11M4x12M122831,8 sob consulta
K0986.1602aço inoxidável13M5x16M163439,4 sob consulta
K0986.2002aço inoxidável15M6x18M204046,4 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33