- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0611Anéis de aperto com fenda e alavanca de aperto |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305. Versão:Aço brunido. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Encaixe de aço inoxidável.Indicação:Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação. Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.Sob consulta:Outras dimensões.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | B | D1 | D2 | R | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0611.11001 | aço | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | sob consulta | | K0611.11201 | aço | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | sob consulta | | K0611.11501 | aço | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | sob consulta | | K0611.11601 | aço | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | sob consulta | | K0611.11801 | aço | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | sob consulta | | K0611.12001 | aço | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | sob consulta | | K0611.12201 | aço | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | sob consulta | | K0611.12501 | aço | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | sob consulta | | K0611.12801 | aço | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | sob consulta | | K0611.13001 | aço | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | sob consulta | | K0611.14001 | aço | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | sob consulta | | K0611.15001 | aço | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | sob consulta | | K0611.11002 | aço inoxidável | 9 | 10 | 24 | 44,1 |  | | sob consulta | | K0611.11202 | aço inoxidável | 11 | 12 | 28 | 90,4 |  | | sob consulta | | K0611.11502 | aço inoxidável | 13 | 15 | 34 | 105 |  | | sob consulta | | K0611.11602 | aço inoxidável | 13 | 16 | 34 | 105 |  | | sob consulta | | K0611.11802 | aço inoxidável | 13 | 18 | 36 | 105,7 |  | | sob consulta | | K0611.12002 | aço inoxidável | 15 | 20 | 40 | 103,8 |  | | sob consulta | | K0611.12202 | aço inoxidável | 15 | 22 | 42 | 104,2 |  | | sob consulta | | K0611.12502 | aço inoxidável | 15 | 25 | 45 | 104,8 |  | | sob consulta | | K0611.12802 | aço inoxidável | 15 | 28 | 48 | 106,8 |  | | sob consulta | | K0611.13002 | aço inoxidável | 15 | 30 | 54 | 112,6 |  | | sob consulta | | K0611.14002 | aço inoxidável | 15 | 40 | 60 | 113,2 |  | | sob consulta | | K0611.15002 | aço inoxidável | 19 | 50 | 78 | 150,2 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|