Grupos de mercadorias
Grampos giratórios pneumáticos, Forma C
K1815_C

Grampos giratórios pneumáticos, Forma C

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão:Corpo básico anodizado preto.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação K1816
- Adaptador K1817
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1815_C Grampos giratórios pneumáticos, Forma C 308 kB

Desenhos

Grampos giratórios pneumáticos, Forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTamanhoA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADAces.PreçoEncomendar
K1815.1251giratório à direitaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 sob consulta
K1815.1321giratório à direitaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 sob consulta
K1815.1401giratório à direitaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 sob consulta
K1815.1501giratório à direitaC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 sob consulta
K1815.1631giratório à direitaC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 sob consulta
K1815.2251giratório à esquerdaC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 sob consulta
K1815.2321giratório à esquerdaC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 sob consulta
K1815.2401giratório à esquerdaC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 sob consulta
K1815.2501giratório à esquerdaC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 sob consulta
K1815.2631giratório à esquerdaC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 sob consulta
Código do artigoHH1H2H3H4H5Curso
S
LS1S2TT1F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1815.125183125781744,53227551512520170 sob consulta
K1815.13219614590225043306016146,520270 sob consulta
K1815.1401961459020524031701615825450 sob consulta
K1815.15011061621002553,545308515156,530700 sob consulta
K1815.16311061621002853,5363010015158,5301100 sob consulta
K1815.225183125781744,53227551512520170 sob consulta
K1815.23219614590225043306016146,520270 sob consulta
K1815.2401961459020524031701615825450 sob consulta
K1815.25011061621002553,545308515156,530700 sob consulta
K1815.26311061621002853,5363010015158,5301100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33