Grupos de mercadorias
Braço de fixação para grampo giratório hidráulico
K1865

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Braços de fixação simples para grampo giratório K1864. Graças às diferentes formas de braços de fixação podem ser realizadas vários tipos de fixação. O material de fixação está incluído com os grampos giratórios.Material:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:As indicações sobre os suportes de braços de fixação, bem como a força de aperto efetiva em função da pressão operacional devem ser consideradas individualmente para cada grampo giratório.

Os diagramas correspondentes à força de aperto dos grampos giratórios são fundamentais para o dimensionamento dos braços de fixação.
A pressão operacional indicada não pode ser excedida e deve (se necessário) ser ajustada.
O movimento de rotação dos braços de fixação deve ocorrer sem entraves. Apenas quando o curso de rotação dos grampos giratórios estiver concluído, a peça de trabalho pode ser apertada.
Os posicionadores devem ser definidos de modo que o contato com a peça de trabalho ocorra somente após o curso do movimento de rotação.
Para que não sejam transmitidos torques para a haste do êmbolo, os braços de fixação devem ser segurados durante a montagem.

Evitar interferências com a área de rotação. Existe um risco de ferimento devido a esmagamentos das mãos e outras partes do corpo.

Observar as indicações de segurança.
Dados técnicos:- Pressão operacional máx., forma A e B: 200 bar.
- Pressão operacional máx., forma C: 500 bar.
- Pressão operacional máx., forma D: 300 bar.
Montagem:Durante a montagem ou desmontagem dos braços de fixação, certifique-se de que nenhum torque seja transmitido à haste do êmbolo do grampo giratório. Isto pode ser evitado exercendo força contra o braço de fixação enquanto aperta ou solta o parafuso de fixação.

1. Caso se trate de um grampo giratório, no qual é instalado uma proteção contra sobrecarga, esta deve ser verificada primeiro, girando o êmbolo até que a proteção contra sobrecarga esteja encaixada. Um grampo giratório dispõe de três pontos de encaixe com uma distância de 120°.

2. A montagem dos braços de fixação normalmente é executada sem pressão. Após o braço de fixação estar posicionado na haste do êmbolo, o parafuso ou a porca podem ser apertados. Se for necessário um estado de fixação exato do braço de fixação, o êmbolo do grampo giratório deve ser recolhido com pressão. O braço de fixação pode então ser montado na posição desejada.

3. Após a fixação do braço de fixação, o processo de fixação do grampo giratório deve ser verificado várias vezes para garantir o ponto de fixação e a força de aperto.

4. Após a substituição de um braço de fixação, o torque do parafuso de fixação deve ser verificado novamente após alguns ciclos de aperto e, se necessário, o parafuso de fixação deve ser apertado.
Sob consulta:Outras dimensões e formas.Acessórios:- Pinos de apoio K0307.
- Dispositivos de apoio com esfera autoalinhante K0302, K1164, K0287, K0288.
- Grippers forma sextavada K0386.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Guia de seleção do grampo giratório hidráulico 474 kB
 Indicações técnicas para elementos de fixação hidráulicos 152 kB

Desenhos (visão geral)

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma A

mais informações

Desenhos

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara o
diâmetro do êmbolo
D

HH4H5LL1L2RR1CADAces.PreçoEncomendar
K1865.25502A2520161064755016169 sob consulta
K1865.40752A403223157911575252515 sob consulta

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma B

mais informações

Desenhos

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara o
diâmetro do êmbolo
D

HLL2RCADAces.PreçoEncomendar
K1865.25501B252016751616 sob consulta
K1865.40751B4032231152525 sob consulta

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma C

mais informações

Desenhos

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara o
diâmetro do êmbolo
BD

HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K1865.25253C2532201664125 sob consulta
K1865.40373C4048322366137 sob consulta

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma D

mais informações

Desenhos

Braço de fixação para grampo giratório hidráulico, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormapara o
diâmetro do êmbolo
B1D

HH2H3LL1L2L3RCADAces.PreçoEncomendar
K1865.25334D2514202114,515,551,535,516716 sob consulta
K1865.40504D402532281922,5765323723 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33