Grupos de mercadorias
Grampos giratórios pneumáticos, Forma A
K1815_A

Grampos giratórios pneumáticos, Forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em alumínio.
Haste do êmbolo com duplo efeito em aço inoxidável.
Versão:Corpo básico anodizado preto.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados quando a operação exigir pequenas forças de tensão ou quando o ponto de fixação tiver que permanecer livre para a colocação e retirada da peça de trabalho. A forma de bloco da carcaça proporciona possibilidades de fixação universais. O pistão magnético é preparado para um acionamento de sensor de fim de curso elétrico. O parafuso e o anel de pressão para fixação do braço de fixação podem ser obtidos como acessórios.
O grampo giratório não deve encontrar qualquer impedimento em seu movimento de giro.
F1 = com 6 bar máx. de pressão operacional admissível.
Sob consulta:Sensor de proximidade.Acessórios:- Braço de fixação K1816
- Adaptador K1817
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1815_A Grampos giratórios pneumáticos, Forma A 288 kB

Desenhos

Grampos giratórios pneumáticos, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaTamanhoA

A1A2A3A5BDD1D2D3D4D5CADAces.PreçoEncomendar
K1815.1121giratório à direitaA12350103120248M54,3M5M54,3 sob consulta
K1815.1161giratório à direitaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 sob consulta
K1815.2121giratório à esquerdaA12350103120248M54,3M5M54,3 sob consulta
K1815.2161giratório à esquerdaA1641-2113121288M54,3M5M54,3 sob consulta
Código do artigoH

H1H2H3H4H5H6Curso
S
LS1S2TT1F1
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1815.112176105701151262116407951530 sob consulta
K1815.11617610570115126211642794,51560 sob consulta
K1815.212176105701151262116407951530 sob consulta
K1815.21617610570115126211642794,51560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33