Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, с вращающейся цилиндрической ручкой
K0162_MDG

Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, с вращающейся...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики спицевые с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0162_MDG Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, с вращающейся цилиндрической ручкой 251 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, с вращающейся цилиндрической ручкой
Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, с вращающейся цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
вращающаяся
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0162.4080X10калибровое отверстие8010H7241628--ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.4080X12калибровое отверстие8012H7241628--ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.4100X10калибровое отверстие10010H7261733--ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.4100X12калибровое отверстие10012H7261733--ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.4125X12калибровое отверстие12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  по запросу
K0162.4125X14калибровое отверстие12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  по запросу
K0162.4160X14калибровое отверстие16014H7402039--ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.4160X16калибровое отверстие16016H7402039--ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.4200X18калибровое отверстие20018H7422445--ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.4200X20калибровое отверстие20020H7422445--ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.4250X22калибровое отверстие25022H7482851--ø31 x M12 x 102  по запросу
K0162.4250X26калибровое отверстие25026H7482851--ø31 x M12 x 102  по запросу
K0162.5080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.5080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.5100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.5100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  по запросу
K0162.5125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  по запросу
K0162.5125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  по запросу
K0162.5160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.5160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.5200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.5200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  по запросу
K0162.5250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  по запросу
K0162.5250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33