Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, без цилиндрической ручки
K0162_OG

Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик спицевый Алюминий.Исполнение: Обод повернутый и полированный.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником или с маховики спицевые с полимерным покрытием.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0162_OG Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, без цилиндрической ручки 263 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, без цилиндрической ручки
Маховики с 2 спицами из алюминия, полированные, без цилиндрической ручки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1

D2D3L1L3В3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0162.0080X10калибровое отверстие8010H7241628--  по запросу
K0162.0080X12калибровое отверстие8012H7241628--  по запросу
K0162.0100X10калибровое отверстие10010H7261733--  по запросу
K0162.0100X12калибровое отверстие10012H7261733--  по запросу
K0162.0125X12калибровое отверстие12512H7311833,5--  по запросу
K0162.0125X14калибровое отверстие12514H7311833,5--  по запросу
K0162.0160X14калибровое отверстие16014H7402039--  по запросу
K0162.0160X16калибровое отверстие16016H7402039--  по запросу
K0162.0200X18калибровое отверстие20018H7422445--  по запросу
K0162.0200X20калибровое отверстие20020H7422445--  по запросу
K0162.0250X22калибровое отверстие25022H7482851--  по запросу
K0162.0250X26калибровое отверстие25026H7482851--  по запросу
K0162.1080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4  по запросу
K0162.1080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8  по запросу
K0162.1100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4  по запросу
K0162.1100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8  по запросу
K0162.1125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8  по запросу
K0162.1125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3  по запросу
K0162.1160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3  по запросу
K0162.1160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3  по запросу
K0162.1200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8  по запросу
K0162.1200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8  по запросу
K0162.1250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8  по запросу
K0162.1250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33