Группы товаров
Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм
K0757

Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Алюминий.Исполнение: Черные анодированные.Указание:Твердые шкалы из алюминия, самоклеящиеся с обратной стороны или с отверстиями. Поперечное сечение 15 x 2 мм.

Отсутствие бликов благодаря черной анодированной поверхности с контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа/внизу или по центру
– Шкала сверху/справа или с обеих сторон
– Другие варианты длины
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0757 Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм 203 kB

Чертежи (общий обзор)

Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

подробнее

Чертежи

Алюминиевые шкалы, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип изделияВариант крепленияИсполнение 1Нулевая точкаШагЛинейное уменьшениеBHLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0757.000010X0250Шкаласамоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу152250250 по запросу
K0757.000010X0500Шкаласамоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу152500500 по запросу
K0757.000010X0750Шкаласамоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу152750750 по запросу
K0757.000010X1000Шкаласамоклеящаясягоризонтальныйслева1 mmснизу15210001000 по запросу
K0757.010010X0250Шкаласамоклеящаясявертикальныйсверху1 mmслева152250250 по запросу
K0757.010010X0500Шкаласамоклеящаясявертикальныйсверху1 mmслева152500500 по запросу
K0757.010010X0750Шкаласамоклеящаясявертикальныйсверху1 mmслева152750750 по запросу
K0757.010010X1000Шкаласамоклеящаясявертикальныйсверху1 mmслева15210001000 по запросу
K0757.100010X0250Шкалакрепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу152250260 по запросу
K0757.100010X0500Шкалакрепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу152500510 по запросу
K0757.100010X0750Шкалакрепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу152750760 по запросу
K0757.100010X1000Шкалакрепежными отверстиямигоризонтальныйслева1 mmснизу15210001010 по запросу
K0757.110010X0250Шкалакрепежными отверстиямивертикальныйсверху1 mmслева152250260 по запросу
K0757.110010X0500Шкалакрепежными отверстиямивертикальныйсверху1 mmслева152500510 по запросу
K0757.110010X0750Шкалакрепежными отверстиямивертикальныйсверху1 mmслева152750760 по запросу
K0757.110010X1000Шкалакрепежными отверстиямивертикальныйсверху1 mmслева15210001010 по запросу

Нониус и нулевые отметки алюминиевые, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

подробнее

Чертежи

Нониус и нулевые отметки алюминиевые, самоклеящиеся или с отверстиями, толщина 2 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип изделияВариант крепленияИсполнение 1Нулевая точкаЛинейное уменьшениеBHCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0757.0001Нониуссамоклеящаясягоризонтальныйслевасверху152 по запросу
K0757.0101Нониуссамоклеящаясявертикальныйсверхусправа152 по запросу
K0757.00Нулевая отметкасамоклеящаясягоризонтальный--152 по запросу
K0757.01Нулевая отметкасамоклеящаясявертикальный--152 по запросу
K0757.1001Нониускрепежными отверстиямигоризонтальныйслевасверху152 по запросу
K0757.1101Нониускрепежными отверстиямивертикальныйсверхусправа152 по запросу
K0757.10Нулевая отметкакрепежными отверстиямигоризонтальный--152 по запросу
K0757.11Нулевая отметкакрепежными отверстиямивертикальный--152 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33