Группы товаров
Шкалы, нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся
K0759

Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Твердые шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся с обратной стороны. Поперечное сечение 15 x 1 мм.

Матовая поверхность с черной контрастной шкалой. Деления шкалы нанесены лазером.
По запросу:– Нулевая точка справа/внизу или по центру
– Шкала сверху/справа или с обеих сторон
– Другие варианты длины
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0759 Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся 152 kB

Чертежи (общий обзор)

Шкалы из нержавеющей стали самоклеящиеся

Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся

подробнее

Чертежи

Шкалы из нержавеющей стали, самоклеящиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияТип изделияИсполнение 1Нулевая точкаШагЛинейное уменьшениеBHLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0759.000010X0300самоклеящаясяШкалагоризонтальныйслева1 mmснизу151300 по запросу
K0759.000010X0500самоклеящаясяШкалагоризонтальныйслева1 mmснизу151500 по запросу
K0759.000010X0700самоклеящаясяШкалагоризонтальныйслева1 mmснизу151700 по запросу
K0759.000010X1000самоклеящаясяШкалагоризонтальныйслева1 mmснизу1511000 по запросу
K0759.010010X0300самоклеящаясяШкалавертикальныйсверху1 mmслева151300 по запросу
K0759.010010X0500самоклеящаясяШкалавертикальныйсверху1 mmслева151500 по запросу
K0759.010010X0700самоклеящаясяШкалавертикальныйсверху1 mmслева151700 по запросу
K0759.010010X1000самоклеящаясяШкалавертикальныйсверху1 mmслева1511000 по запросу

Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или с отверстиями

подробнее

Чертежи

Нониус и нулевые отметки из нержавеющей стали, самоклеящиеся или с отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип изделияИсполнение 1Нулевая точкаЛинейное уменьшениеB

HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0759.0001Нониусгоризонтальныйслевасверху151 по запросу
K0759.0101Нониусвертикальныйсверхусправа151 по запросу
K0759.00Нулевая отметкагоризонтальный--151 по запросу
K0759.01Нулевая отметкавертикальный--151 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33