Группы товаров
Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B
K1395_B

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из латуни.
Магнитный сердечник из NdFeB (неодим).
Исполнение: Гладкий корпус.Указание:Гладкое исполнение, экранированная система.
Неодиновые магниты-прутки ни в коем случае нельзя напрямую впрессовывать в железо, так как в результате магнитного замыкания возникнут потери силы сцепления.

Диаметр D, шлифованный, с допуском на посадку h6.
Диапазон температур:макс. 80 °CМонтаж:Магниты можно установить методом запрессовки, вкручивания или вклеивания.Указание на чертеже:
1) Поверхность сцепления
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1395_B Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B 168 kB

Чертежи

Магниты круглые (магниты-прутки) самарий-кобальт (NdFeB), форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HTСила
сцепления,
Н
Отступ
для железных
стенок, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1395.206B6M3205101,5 по запросу
K1395.208B8M3205251,5 по запросу
K1395.210B10M4207452 по запросу
K1395.213B13M4207702,5 по запросу
K1395.216B16M42581503 по запросу
K1395.220B20M62562804 по запросу
K1395.225B25M63584505 по запросу
K1395.232B32M64067006 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33